Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F
Dimension largeur l(mm) | 10.5 | Dimension verticale H(mm) | 10.5 | Dimension profondeur P(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Autre | Indice IP | IP00 | Matériau | Autre |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Euromas ABS / PC / F05, Accessoires, Pieds en caoutchouc, insérables, le numéro d'article est le suivant: F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles