CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Cadre mural pour couvercle de face arrière, haut, et couvercle de face arrière avec compartiment de connexion

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Cadre mural pour couvercle de face arrière, haut, et couvercle de face arrière avec compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Fourniture:
1 cadre mural, 4 vis, 4 tirants d’assemblage (pour variante SC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WR 1000 H
WR 2000 H
WR 3000 H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

17.55 €

1 Disponible 3 jours 164

19.17 €

1 Disponible 3 jours 214

24.80 €

1 Disponible 3 jours 310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 136 Dimension profondeur P(mm) 13.5 Couleur Gris
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Assistance technique