BOS, Accessoires, Cadre intermédiaire BOS 900-903

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZR 900-7038
ZR 900-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

7.85 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

7.85 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 212 Dimension verticale H(mm) 101 Dimension profondeur P(mm) 13
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique