Alu-Topline, Boîtiers, IP65, Profilés de boîtier divisés horizontalement

Alu-Topline, Boîtiers, IP65, Profilés de boîtier divisés horizontalement
  • Remise sur volume
Remarques:
C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.
Fourniture:
Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATPH-IP 2385-0150
ATPH-IP 2385-0200
ATPH-IP 2385-0250
ATPH-IP 2385-0265
ATPH-IP 2385-0300
ATPH-IP 2385-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

42.25 €

1 Disponible 3 jours 150

52.77 €

1 Disponible 3 jours 200

63.25 €

1 Disponible 3 jours 250

66.10 €

1 Disponible 3 jours 265

74.07 €

1 Disponible 3 jours 300

220.15 €

1 Disponible 3 jours 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 232.6 Dimension profondeur P(mm) 86.2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP65 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique