BoTouch Plastique, kit

BoTouch Plastique, kit
  • Remise sur volume
Fourniture:
1 cadre de boîtier avec joint-mousse, 4 éléments de blocage vis incluses, 4 vis pour la fixation du capot arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BTK 10.4-9005

Référence pièce
BTK 10.4-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.15 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 316 Dimension verticale H(mm) 236 Dimension profondeur P(mm) 53
Couleur Noir Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BoTouch Plastique, kit, le numéro d'article est le suivant: BTK 10.4-9005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BTK 10.4-9005.

Assistance technique