Circum, Plinthes en tôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C 1400 BL-3000
C 1400 BL-5014
C 1400 BL-7024
C 1400 BL-7038
C 1700 BL-3000
C 1700 BL-5014
C 1700 BL-7024
C 1700 BL-7038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Couleur Numéro RAL

17.22 €

1 Disponible 3 jours 15.272.1Rouge3000

17.22 €

1 Disponible 3 jours 15.272.1Bleu5014

17.22 €

1 Disponible 23 jours 15.272.1Gris7024

17.22 €

1 Disponible 23 jours 15.272.1Gris7038

19.30 €

1 Disponible 23 jours 15.991.9Rouge3000

19.30 €

1 Disponible 23 jours 15.991.9Bleu5014

19.30 €

1 Disponible 23 jours 15.991.9Gris7024

19.30 €

1 Disponible 23 jours 15.991.9Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 11.9 Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique