CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500
  • Remise sur volume
Fourniture:
Élément de base, élément arrière, grilles de guidage en haut et en bas, bandes taraudées, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC 500

Référence pièce
CC 500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.22 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 68 Dimension verticale H(mm) 136 Dimension profondeur P(mm) 225.5
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 12

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500, le numéro d'article est le suivant: CC 500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC 500.

Assistance technique