Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CC 500 NGTK
Dimension largeur l(mm) | 68 | Dimension verticale H(mm) | 156.7 | Dimension profondeur P(mm) | 253.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris clair | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Dimension (TE) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Boîtiers, CC 500 pour montage sur panneau de commande, avec face avant transparente à charnière, IP 65, le numéro d'article est le suivant: CC 500 NGTK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC 500 NGTK.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles