Presse-étoupes/Accessoires universels, Boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique

Presse-étoupes/Accessoires universels, Boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique
  • Remise sur volume
Remarques:
Explication du tableau : SD = diamètre des vis ; ND = diamètre intérieur des bossages ; KD = diamètre des têtes de vis. Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
Dans la plupart des boîtiers BOPLA en plastique des bossages sans taraudages sont prévus comme points de fixation. Les vis à utiliser dans ces cas, dotées d’un filetage autotaraudeur, doivent être choisies en conséquence. Pour choisir les vis, il faut tenir compte des diamètres intérieurs des bossages ainsi que de la profondeur de perçage (voir illustrations sur Internet). Comme les couples de serrage du plastique dépendent de la profondeur de vissage, de la vitesse de vissage, de l’exactitude de l’arrêt du couple de la perceuse-visseuse etc., aucune information ne peut être donnée en générale sur les couples de serrage.
Fourniture:
1 pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DIBLZ AK30X5/IM3/76

Référence pièce
DIBLZ AK30X5/IM3/76
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.58 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 5.5 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00
Matériau Acier Finition De La Surface Galvanisé Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupes/Accessoires universels, Boulons d’écartement (DIBLZ) pour bossages de montage dans les boîtiers en plastique, le numéro d'article est le suivant: DIBLZ AK30X5/IM3/76.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DIBLZ AK30X5/IM3/76.

Assistance technique