Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZA 0010 N |
ZA 0110 N |
ZA 0120 N |
ZA 0130 N |
ZA 0140 N |
ZA 0150 N |
ZA 0160 N |
ZA 0170 N |
ZA 0180 N |
ZA 0190 N |
ZA 0200 N |
ZA 0300 N |
ZA 0400 N |
ZA 0500 N |
ZA 0600 N |
ZA 0700 N |
ZA 0800 N |
ZA 0900 N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 161.7 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 143 | |
12.58 € | 1 | Disponible | 30 jours | 147.4 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 30 jours | 128.4 | |
12.48 € | 1 | Disponible | 30 jours | 235.7 | |
14.97 € | 1 | Disponible | 30 jours | 221.1 | |
16.73 € | 1 | Disponible | 30 jours | 249.1 | |
16.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230.7 | |
15.57 € | 1 | Disponible | 30 jours | 234.9 | |
18.13 € | 1 | Disponible | 30 jours | 215.9 | |
8.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60.2 | |
10.52 € | 1 | Disponible | 30 jours | 45.9 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 74.1 | |
11.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55.3 | |
10.02 € | 1 | Disponible | 3 jours | 59.5 | |
9.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40.9 | |
10.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 148 | |
12.33 € | 1 | Disponible | 30 jours | 133.5 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 7.3 | Dimension verticale H(mm) | 7.3 | Couleur | Couleur Naturelle |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Dimension (TE) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles