Element / Universal, Boîtier fermé

Element / Universal, Boîtier fermé
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E 406
E 408
E 410
E 420
E 430
E 435
E 440
E 445
E 450
E 460
E 470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

12.00 €

1 Disponible 3 jours 655030

13.38 €

1 Disponible 3 jours 655045

14.95 €

1 Disponible 3 jours 1005025

16.67 €

1 Disponible 3 jours 1005040

18.75 €

1 Disponible 3 jours 1206540

21.18 €

1 Disponible 3 jours 1206565

21.53 €

1 Disponible 3 jours 1508055

26.50 €

1 Disponible 3 jours 1508080

28.65 €

1 Disponible 3 jours 18811070

33.33 €

1 Disponible 3 jours 188110100

40.90 €

1 Disponible 23 jours 188110120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -10 - 65 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique