Element / Universal, Boîtiers avec fentes d'aération

Element / Universal, Boîtiers avec fentes d'aération
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E 406 VL
E 440 VL
E 450 VL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

12.00 €

1 Disponible 3 jours 655030

22.12 €

1 Disponible 3 jours 1508055

31.23 €

1 Disponible 3 jours 18811070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP30 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -10 - 65 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Oui

Assistance technique