Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E 430 A
Dimension largeur l(mm) | 120 | Dimension verticale H(mm) | 65 | Dimension profondeur P(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -10 - 65 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Element / Universal, Boîtier avec face avant, le numéro d'article est le suivant: E 430 A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E 430 A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles