Euromas II, Boîtier, unicolore, ABS

Euromas II, Boîtier, unicolore, ABS
  • Remise sur volume
Remarques:
En raison d'un retrait différent du matériau, les boîtiers en ABS peuvent être env. 0,1 – 0,25 % plus grands.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis autotaraudeuses en V2A pour le couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ET 205
ET 206
ET 207 LP
ET 208
ET 210
ET 212
ET 213
ET 214 LP
ET 215
ET 217
ET 238
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées

6.88 €

1 Disponible 3 jours 525037Non

10.13 €

1 Disponible 3 jours 655037Oui

12.00 €

1 Disponible 3 jours 826057Oui

12.55 €

1 Disponible 3 jours 986438Oui

13.50 €

1 Disponible 3 jours 828057Oui

15.57 €

1 Disponible 3 jours 10010057Oui

16.12 €

1 Disponible 3 jours 12212037Oui

24.77 €

1 Disponible 3 jours 20012057Oui

15.73 €

1 Disponible 3 jours 1208057Oui

18.63 €

1 Disponible 3 jours 12212057Oui

28.10 €

1 Disponible 3 jours 16012092Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique