Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension largeur l(mm) | 150 | Dimension verticale H(mm) | 100 | Dimension profondeur P(mm) | 51.7 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles