Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSH 35
Couleur | Noir | Matériau | Plastique | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 45 | Dimension du produit (Profondeur)(mm) | 15.2 | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -10 - 65 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Indice De Protection (IP) | IP00 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupes/Accessoires universels, Set de support pour rails DIN universel TSH 35, polyamide, le numéro d'article est le suivant: TSH 35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH 35.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles