Elesett / Eletec, Eletec Boîtiers, Boîtier prise avec prise et prise de contact de sécurité

Elesett / Eletec, Eletec Boîtiers, Boîtier prise avec prise et prise de contact de sécurité
  • Remise sur volume
Remarques:
- partie supérieure avec prise de contact de sécurité
- partie inférieure avec prise (CEE 7/7; prise hybride type E+F)
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE 432 DE - 9016
SE 435 DE - 9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

31.03 €

1 Disponible 3 jours 50

34.08 €

1 Disponible 3 jours 66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 120 Dimension verticale H(mm) 65 Couleur Blanc
Indice IP IP20 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 9016 Température D'Utilisation(°C) -25 - 80 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique