CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Vis à tête moletée pour éléments frontaux ou couvercle de face arrière

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Vis à tête moletée pour éléments frontaux ou couvercle de face arrière
  • Remise sur volume
Remarques:
Utilisable en alternative aux vis standards.
Fourniture:
1 jeu = 2 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS 1230

Référence pièce
RS 1230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 15 Dimension verticale H(mm) 15 Dimension profondeur P(mm) 36.5
Couleur Gris clair Indice IP IP00 Matériau Acier
Finition De La Surface Galvanisé Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Vis à tête moletée pour éléments frontaux ou couvercle de face arrière, le numéro d'article est le suivant: RS 1230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS 1230.

Assistance technique