CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Poignée

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Poignée
  • Remise sur volume
Remarques:
Ne pas utiliser en cas d’emploi d’une charnière dans la zone de la poignée. La charge maximale est de 300 N. Usinage du boîtier sur demande.
Fourniture:
Pièces latérales formant poignée (PA6), joints, vis
HSP : profilé (aluminium)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS 1000
HS 2000
HS 3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

29.50 €

1 Disponible 3 jours 179.1

30.83 €

1 Disponible 3 jours 229.9

33.87 €

1 Disponible 3 jours 326.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 173.1 Dimension profondeur P(mm) 43.1 Couleur Gris
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Assistance technique