Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ART 555 F |
ART 555 F MIT BE 30 |
ART 555 F MIT BE 60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | |
---|---|---|---|---|---|
65.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Standard | |
89.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | avec en plus compartiment piles BE 30 | |
94.22 € | 1 | Disponible | 23 jours | avec en plus compartiment piles BE 60 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 165 | Dimension verticale H(mm) | 92 | Dimension profondeur P(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7038 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles