Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ART 865 KU-1016 |
ART 865 KU-3000 |
ART 865 KU-5015 |
ART 865 KU-6027 |
ART 865 KU-7037 |
ART 865 KU-7038 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 1016 | |
27.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 3000 | |
27.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 5015 | |
27.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 6027 | |
27.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 7037 | |
27.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 7038 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 9.5 | Dimension verticale H(mm) | 99 | Dimension profondeur P(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles