BOPLA-Arteb, Accessoires, Tiroir à fixer sous une table, pour ART 225, noir

BOPLA-Arteb, Accessoires, Tiroir à fixer sous une table, pour ART 225, noir
  • Remise sur volume
Fourniture:
Tiroir et fixation de tiroir (plastique), 4 vis
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ART SL 225

Référence pièce
ART SL 225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.53 €

1 Disponible 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 230 Dimension verticale H(mm) 82.5 Dimension profondeur P(mm) 25
Couleur Noir Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOPLA-Arteb, Accessoires, Tiroir à fixer sous une table, pour ART 225, noir, le numéro d'article est le suivant: ART SL 225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ART SL 225.

Assistance technique