BOPLA-Arteb, Accessoires, Clip-béquille/fixation universel

BOPLA-Arteb, Accessoires, Clip-béquille/fixation universel
  • Remise sur volume
Remarques:
Montable ultérieurement sur tous les boîtiers. Usinage du boîtier sur demande.
Étant fermé il est utilisable comme crochet mural ou comme clip de ceinture. Le clip béquille peut être pivoté de 90° par déverrouillage.
Fourniture:
1 clip (polyamide) avec vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASC 1
ASC 1-7038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

4.40 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

4.40 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 64.2 Dimension verticale H(mm) 34.9 Dimension profondeur P(mm) 10
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique