Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASM 1030 SAL1-7024
Dimension largeur l(mm) | 98.5 | Dimension verticale H(mm) | 19 | Dimension profondeur P(mm) | 32.8 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Aluminium |
Finition De La Surface | Revêtement par poudre | Numéro RAL | 7024 | Température D'Utilisation(°C) | -40 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Alustyle, Couvercle, Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d’une charnière, côté charnière sur la face pour membranes, le numéro d'article est le suivant: ASM 1030 SAL1-7024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASM 1030 SAL1-7024.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles