Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ATD 1850-7024 |
ATD 1850-9005 |
ATD 1865-7024 |
ATD 1865-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension profondeur P (mm) | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.2 | Gris | 7024 | |
15.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.2 | Noir | 9005 | |
16.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72.2 | Gris | 7024 | |
16.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72.2 | Noir | 9005 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 185.1 | Dimension verticale H(mm) | 26 | Indice IP | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension profondeur P(mm)
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles