Alu-Topline, Boîtiers, Profilés de boîtier divisés horizontalement

Alu-Topline, Boîtiers, Profilés de boîtier divisés horizontalement
  • Remise sur volume
Remarques:
Avec AT...DI équipables jusqu’à IP 54.
Longueurs spéciales sur demand.
Fourniture:
Profilé de boîtier, en 2 parties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATPH 1850-0150
ATPH 1850-0200
ATPH 1850-0250
ATPH 1850-0300
ATPH 1865-0150
ATPH 1865-0200
ATPH 1865-0250
ATPH 1865-0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

31.42 €

1 Disponible 3 jours 15053.2

36.57 €

1 Disponible 3 jours 20053.2

43.93 €

1 Disponible 3 jours 25053.2

50.15 €

1 Disponible 3 jours 30053.2

33.22 €

1 Disponible 3 jours 15068.2

39.98 €

1 Disponible 3 jours 20068.2

46.77 €

1 Disponible 3 jours 25068.2

53.52 €

1 Disponible 3 jours 30068.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 181.2 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP54
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique