Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BC 5000 L-1,5
Dimension largeur l(mm) | 175.7 | Dimension verticale H(mm) | 146.7 | Dimension profondeur P(mm) | 139.76 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP30 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Oui | Dimension (TE) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000/CombiSet 500, Élément de base 1,5 (139,76 mm de prof.) avec fentes d’aération, le numéro d'article est le suivant: BC 5000 L-1,5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC 5000 L-1,5.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles