Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 199 | 179.2 | 36.5 | 7024 | |
26.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 199 | 179.2 | 36.5 | 7035 | |
27.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 229 | 204.2 | 36.1 | 7024 | |
27.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 229 | 204.2 | 36.1 | 7035 | |
34.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 264 | 234.2 | 36 | 7024 | |
34.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 264 | 234.2 | 36 | 7035 | |
43.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 324 | 289.2 | 37.2 | 7024 | |
43.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 324 | 289.2 | 37.2 | 7035 | |
55.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 404 | 344.2 | 37.5 | 7024 | |
55.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 404 | 344.2 | 37.5 | 7035 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles