Bocard, Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, avec capot pour compartiment de connexion, IP 40, Set 07-7035

Bocard, Boîtier haut, avec cadre frontal ouvert, avec capot pour compartiment de connexion, IP 40, Set 07-7035
  • Remise sur volume
Remarques:
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, cadre frontal gris clair
Fourniture:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-K-7035

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 SET 09-7035
BCD 200 SET 09-7035
BCD 250 SET 09-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

36.25 €

1 Disponible 3 jours 19917889

39.68 €

1 Disponible 3 jours 22920399

70.28 €

1 Disponible 3 jours 264233124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique