Bocard, Accessoires, Fixation murale pour parties inférieures basses (BCD...-0,5), pivotante

Bocard, Accessoires, Fixation murale pour parties inférieures basses (BCD...-0,5), pivotante
  • Remise sur volume
Remarques:
Positions d’encliquetage fixes de la fixation murale tous les 10°. Usinage du boîtier sur demande.
Fourniture:
Profilé (aluminium), 2 cornières latérales complètes (PA6), vis, cache-vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160-0.5-7024 UWB
BCD 200-0.5-7024 UWB
BCD 250-0.5-7024 UWB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

14.40 €

1 Disponible 3 jours 244

15.17 €

1 Disponible 3 jours 274

80.77 €

1 Disponible 3 jours 309

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 50 Dimension profondeur P(mm) 91.3 Couleur Gris
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique