Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD FP 160 BK |
BCD FP 200 BK |
BCD FP 250 BK |
BCD FP 310 BK |
BCD FP 400 BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | Disponible | 30 jours | 188.6 | 54.6 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 30 jours | 218.6 | 59.6 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 253.6 | 75.6 | |
14.15 € | 1 | Disponible | 30 jours | 311.6 | 102.6 | |
17.43 € | 1 | Disponible | 30 jours | 390.6 | 134.6 |
Loading...
Dimension profondeur P(mm) | 1.5 | Couleur | Couleur Naturelle | Indice IP | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Autre | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles