Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD M 160 |
BCD M 200 |
BCD M 250 |
BCD M 310 |
BCD M 400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 161 | 134.5 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 191 | 159.3 | |
5.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 225.5 | 189 | |
9.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 281 | 235 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 289 |
Loading...
Dimension profondeur P(mm) | 2 | Couleur | Couleur Naturelle | Indice IP | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Autre | Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles