Bocard, Plaques de séparation pour clore l’espace électronique, vissables, bakélite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD TP 160 F
BCD TP 200 F
BCD TP 250 F
BCD TP 310 F
BCD TP 400 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

3.03 €

1 Disponible 3 jours 188.697.6

3.42 €

1 Disponible 3 jours 218.6112.6

4.18 €

1 Disponible 3 jours 253.6135.6

20.52 €

1 Disponible 30 jours 311.6172.6

25.48 €

1 Disponible 30 jours 390.6215.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 1.5 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00
Matériau Autre Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique