Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BL 704015 WL2-9003 |
BL 704015 WL2-9005 |
BL 704020 WL2-9003 |
BL 704020 WL2-9005 |
BL 704025 WL2-9003 |
BL 704025 WL2-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.4 | 42.4 | 15.5 | Blanc | 9003 | |
5.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.4 | 42.4 | 15.5 | Noir | 9005 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.9 | 42.9 | 22 | Blanc | 9003 | |
5.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70.9 | 42.9 | 22 | Noir | 9005 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71.2 | 43.2 | 26 | Blanc | 9003 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71.2 | 43.2 | 26 | Noir | 9005 |
Loading...
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
---|---|---|---|---|---|
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles