BoPad, Accessoires, Cache-vis pour vissages de boîtier

BoPad, Accessoires, Cache-vis pour vissages de boîtier
  • Remise sur volume
Remarques:
Si on utilise une protection anti-choc, les cache-vis ne sont pas nécessaires.
Fourniture:
24 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOP-SA-9005
BOP-SA-9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

5.67 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

6.17 €

1 Disponible 3 jours Blanc9016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 7.4 Dimension verticale H(mm) 7.5 Dimension profondeur P(mm) 2.8
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique