Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BOS 400-9005 |
BOS 400 ASC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | |
---|---|---|---|---|---|
9.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Standard | |
10.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | en plus : axe de clip intégré, étrier |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 100 | Dimension verticale H(mm) | 65 | Dimension profondeur P(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles