Interzoll, Bacs à carte 3 UE pour connecteurs (.12)

Interzoll, Bacs à carte 3 UE pour connecteurs (.12)
  • Remise sur volume
Remarques:
Bac à carte avec poignée sur demande.
Fourniture:
1) 2 parois latérales (BSW ..300)
2) 2 cornières de fixation (FL 00300)
3) 2 profilés frontaux (PF 000..)
4) 2 profilés arrière (PR 000... 12)
5) 2 bandes taraudées pour la fixation de la face avant (GS 000.. I)
6) 8 vis M4 x 12 (BFS 0100)
7) 2 vis sans tête M2,5x5 (GSE-5)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGT 18340.12
BGT 18360.12
BGT 18380.12
BGT 24340.12
BGT 24360.12
BGT 24380.12
BGT 30340.12
BGT 30360.12
BGT 30380.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

105.08 €

1 Disponible 30 jours 269.24178.24

115.63 €

1 Disponible 30 jours 375.92178.24

145.97 €

1 Disponible 3 jours 482.6178.24

110.47 €

1 Disponible 30 jours 269.24238.24

122.80 €

1 Disponible 30 jours 375.92238.24

149.77 €

1 Disponible 30 jours 482.6238.24

111.78 €

1 Disponible 30 jours 269.24298.24

127.33 €

1 Disponible 30 jours 375.92298.24

154.15 €

1 Disponible 30 jours 482.6298.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 132.5

Assistance technique