Interzoll, Bacs à carte 6 UE pour connecteurs (.12)

Interzoll, Bacs à carte 6 UE pour connecteurs (.12)
  • Remise sur volume
Remarques:
Bac à carte avec poignée sur demande.
Fourniture:
1) 2 parois latérales (BSW ..600)
2) 2 cornières de fixation (FL 00600)
3) 2 profilés frontaux (PF 000..)
4) 2 profilés arrière (PR 000.. .12)
5) 1 double profilé arrière (PSD 006.. .12)
6) 2 bandes taraudées pour la fixation de face avant (GS 000.. I)
7) 12 vis M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 vis sans tête M2,5x5 (GSE-5)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGT 18640.12
BGT 18660.12
BGT 18680.12
BGT 24640.12
BGT 24660.12
BGT 24680.12
BGT 30640.12
BGT 30660.12
BGT 30680.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

139.28 €

1 Disponible 30 jours 269.24178.24

151.55 €

1 Disponible 30 jours 375.92178.24

165.52 €

1 Disponible 30 jours 482.6178.24

160.82 €

1 Disponible 30 jours 269.24238.24

174.63 €

1 Disponible 30 jours 375.92238.24

189.23 €

1 Disponible 30 jours 482.6178.24

168.05 €

1 Disponible 30 jours 269.24298.24

181.85 €

1 Disponible 30 jours 375.92298.24

196.48 €

1 Disponible 3 jours 482.6298.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 265.85

Assistance technique