Interzoll, Bacs à carte avec paroi latérale de profilé 6 U pour platines BUS (.Pi)

Interzoll, Bacs à carte avec paroi latérale de profilé 6 U pour platines BUS (.Pi)
  • Remise sur volume
Remarques:
Montage des platines BUS sans baguette isolante. Bac à cartes avec poignée sur demande.
Fourniture:
1) 2 parois latérales avec cornière de fixation intégrée (BSW 22600)
2) 2 profils frontaux (PF 000..)
3) 2 profilés BUS (PBK 000..)
4) 1 profilé BUS double (PBD 006..)
5) 12 vis M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 bandes taraudées pour la fixation de la face avant (GS 000.. I)
7) 4 bandes taraudées pour la fixation de la platine BUS (GS 000.. II)
8) 2 vis sans tête M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 vis sans tête M2,5x8 (GSE-8)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGT 22640.PI
BGT 22660.PI
BGT 22680.PI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

132.12 €

1 Disponible 30 jours 269.24

153.03 €

1 Disponible 30 jours 375.92

168.93 €

1 Disponible 30 jours 482.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 265.85 Dimension profondeur P(mm) 218.24

Assistance technique