Internorm, Demi-coquilles de boîtier fermées, avec cache-vis montés et pieds rabattables

Internorm, Demi-coquilles de boîtier fermées, avec cache-vis montés et pieds rabattables
  • Remise sur volume
Remarques:
Autres tailles et variantes avec fentes d’aération sur demande. Profilés de montage, 19"et d’angle (4 pièces) nécessaires livrables en accessoires.
Fourniture:
2 demi-coquilles de boîtier, matériel de montage inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN 25060
IN 35040
IN 35060
IN 35080
IN 45080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

254.27 €

1 Disponible 3 jours 434250

267.95 €

1 Disponible 3 jours 327350

286.23 €

1 Disponible 3 jours 434350

302.60 €

1 Disponible 3 jours 540350

334.77 €

1 Disponible 3 jours 540450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 169 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité

Assistance technique