Interzoll Plus, Jeu de profilés pour boîtier 3 U

Interzoll Plus, Jeu de profilés pour boîtier 3 U
  • Remise sur volume
Remarques:
Conditions de montage selon IEC 60297-3-101. Variantes 2 U sur demande.
Fourniture:
1) 2 parois latérales (aluminium, anodisé)
2) 4 caches vis (plastique, analogue à RAL 7035)
3) 2 pièces d’angle (plastique, analogue à RAL 7035)
4) 2 pièces d’angle avec pied (plastique, analogue à RAL 7035)
5) 4 profilés frontaux (aluminium, anodisé)
6) 4 bandes taraudées GS I (acier zingué)
7) 8 vis (M4x12/BFS 0400 acier)
8) 4 pieds en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IZP 18340
IZP 18360
IZP 18380
IZP 24340
IZP 24360
IZP 24380
IZP 30340
IZP 30360
IZP 30380
IZP 36340
IZP 36360
IZP 36380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

100.95 €

1 Disponible 3 jours 235.84197.2

112.85 €

1 Disponible 3 jours 342.52197.2

122.95 €

1 Disponible 30 jours 449.2197.2

107.30 €

1 Disponible 3 jours 235.84257.2

120.55 €

1 Disponible 3 jours 342.52257.2

130.38 €

1 Disponible 3 jours 449.2257.2

115.90 €

1 Disponible 30 jours 235.84317.2

128.30 €

1 Disponible 3 jours 342.52317.2

137.42 €

1 Disponible 3 jours 449.2317.2

121.62 €

1 Disponible 3 jours 235.84377.2

133.53 €

1 Disponible 3 jours 342.52377.2

142.60 €

1 Disponible 30 jours 449.2377.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 132.7

Assistance technique