BOPLA-Arteb, Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie, 115 Boîtiers

BOPLA-Arteb, Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie, 115 Boîtiers
  • Remise sur volume
Remarque:
Veuillez commander les caches séparément.
En cas de besoin, il est possible de renoncer au dispositif de vissage pour accéder au boîtier dans son entier, ainsi les cache-vis servent uniquement de caches dans la partie inférieure.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, cache-vis, vis
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ART 115 F

Référence pièce
ART 115 F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.30 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 78 Dimension verticale H(mm) 45 Dimension profondeur P(mm) 18
Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOPLA-Arteb, Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie, 115 Boîtiers, le numéro d'article est le suivant: ART 115 F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ART 115 F.

Assistance technique