BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 335 Boîtiers

BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 335 Boîtiers
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ART 335 DIS

Référence pièce
ART 335 DIS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.62 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 130 Dimension verticale H(mm) 75 Dimension profondeur P(mm) 26
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 335 Boîtiers, le numéro d'article est le suivant: ART 335 DIS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ART 335 DIS.

Assistance technique