Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29180-05-4360
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Plastique | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | 4 axes | B=Largeur(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=diamètre(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=Diamètre(mm) | 9 | H=Hauteur(mm) | 236 |
H1(mm) | 114 | H2(mm) | 40 | H3(mm) | 43 |
L=Longueur(mm) | 436 | L1(mm) | 361 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de moniteur, aluminium, hauteur réglable 4 ou 5 axes, forme A, 4 axes (29180), le numéro d'article est le suivant: 29180-05-4360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29180-05-4360.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles