Interrupteur de sécurité codage magnétique (83455) (Numéros de référence)

Interrupteur de sécurité codage magnétique (83455)
· Pas d'usure mécanique

· Durée de vie importante

· Boîtier solide et entièrement encapsulé

· Insensible aux impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83455-1020042
83455-1020142
83455-1021061
83455-1021161
83455-2020042
83455-2020142
83455-2021061
83455-2021161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccordement Charnière de porte Nombre de pôles Contact de signalisation Tension de commutation max.
(V DC)
Puissance de commutation max.
(VA)
Nombre d'ouvertures (contacts de signalisation) Nombre de LEDs Remarque Poids (ERP)
(kg)

87.40 €

1 4 jours connecteurs M8droite4 pôlesnon7510---0.0318

91.00 €

1 4 jours connecteurs M8droite4 pôlesnon240.2-1la LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée0.0318

111.88 €

1 4 jours connecteurs 8mmdroite6 pôlesoui30101--0.0314

115.56 €

1 4 jours connecteurs 8mmdroite6 pôlesoui240.211la LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée0.0317

87.40 €

1 4 jours connecteurs M8gauche4 pôlesnon7510---0.0316

91.00 €

1 4 jours connecteurs M8gauche4 pôlesnon240.2-1la LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée0.0317

111.88 €

1 4 jours connecteurs 8mmgauche6 pôlesoui30101--0.0317

115.56 €

1 4 jours connecteurs 8mmgauche6 pôlesoui240.211la LED s'allume lorsque la porte de sécurité est fermée0.0313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à codage magnétique Matière du corps de base plastique Désignation Interrupteur de sécurité
Fréquence de commutation max.(Hz) 5 Nombre d'ouvertures (contacts de sécurité) 2 Distance de commutation Sn MARCHE(mm) 5
Distance de commutation Sn ARRÊT(mm) 15 PL Edelstahl non

Assistance technique