Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
81150-21-204200
Type | Arrêt d'urgence non lumineux | Type de raccordement | M12 4 pôles, codé a | Finition 1 | Minibox |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | Plastique | Désignation | Bouton d'arrêt d'urgence | Indice de protection | IP65 |
Nombre de contacts normalement fermés | 2 | Autosurveillé | Non | Détrompeur | Oui |
Affichage de la position de commutation | Oui | Collerette de protection anti-blocage | Non | Éclairable | Non |
Déverrouillage | Rotation à droite/Gauche | Résistivité de contact(m Ohm) | <100 | Temps de rebondissement(ms) | <10 |
Ø montage | 22.3 | Classe de protection | Isolation de protection II | Tension de contrôle Connecteur M12(kV) | 2 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.1124 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22.3 mm raccord M12 (81150-21), le numéro d'article est le suivant: 81150-21-204200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81150-21-204200.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles