Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22.3 mm avec blocs de contact, raccord M12 (81150) (Numéros de référence)

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22.3 mm avec blocs de contact, raccord M12 (81150)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

· Autosurveillé

· Contacteur inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81150-16-204210
81150-16-214210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccordement Autosurveillé Nombre de contacts normalement ouverts Poids (ERP)
(kg)

111.12 €

1 4 jours M12 4 pôles, codé Anon-0.2189

125.80 €

1 4 jours M12 8 pôles, codé Aoui10.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 version à monter en saillie Matière du corps de base plastique Désignation Bouton d'arrêt d'urgence
Indice de protection IP65/IP67 Nombre de contacts normalement fermés 2 Détrompeur oui
Affichage de la position de commutation oui Collerette de protection anti-blocage oui Éclairable non
Déverrouillage rotation à droite/gauche Résistivité de contact(m Ohm) <100 Temps de rebondissement(ms) <10
Couple de serrage Écrou de montage(Nm) 2.5 Ø montage 22.3 Courant de contact min.(mA) 5
Tension de contact min.(V) 24 Classe de protection isolation de protection II RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique