Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22.3 mm raccordement par connecteur plat (81150)

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22.3 mm raccordement par connecteur plat (81150)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81150-04-202200
81150-04-212200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Autosurveillé Nombre de contacts normalement ouverts Poids (ERP)
(kg)

25.09 €

1 4 jours non-0.0183

32.13 €

1 4 jours oui10.0200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement connecteur plat 2.8 x 0.5 mm Finition 1 version à encastrer Matière du corps de base plastique
Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65/IP67 Nombre de contacts normalement fermés 2
Détrompeur oui Affichage de la position de commutation oui Collerette de protection anti-blocage non
Éclairable non Déverrouillage rotation à droite/gauche Résistivité de contact(m Ohm) <50
Temps de rebondissement(ms) <10 Degré de salissure 3 Couple de serrage Écrou de montage(Nm) 1.3-1.9
Ø montage 22.3 RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique