Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80100-010 |
80100-020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P1 (mm) | D=diamètre (mm) | L (mm) | G=Filetage (mm) | Section de raccordement max. (mm²) | Matière de composant | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.44 € | 1 | 4 jours | 3.5 - 5 | 12 | 45 | M8x1 | 0.5 | Bronze | 0.0104 | ||
13.41 € | 1 | 4 jours | 4 - 6 | 20 | 54 | M12x1 | 0.75 | Laiton | 0.0142 |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connection direction | Droit | Type de raccordement | Bornes à vis |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Finition 2 | À bornes à vis | Finition 1 | Confectionnable |
Matière du corps de base | Plastique | Désignation | Connecteur | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
P1(mm)
D=diamètre(mm)
L(mm)
G=Filetage(mm)
Section de raccordement max.(mm²)
Matière de composant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles