Connecteur à bornes à vis, forme A douille droite (80150)

Connecteur à bornes à vis, forme A douille droite (80150)
· Indice de protection jusqu'à IP 67

· Plage de température élevée

· Avec verrouillage à vis

· Codage A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80150-010X2000
80150-010X5000
80150-011X3000
80150-011X5000
80150-012X3000
80150-012X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 Matière de composant Finition 2 P=Longueur de câble Nombre de conducteurs x section de conducteurs Tension de service
(V)
Tension de te- nue aux chocs nominale
(V)
Courant nominal (40 °C)
(A)
Résistance du conducteur (20 °C)
(Ω/Km)
Plage de température câble fixe Sans halogène Tension de contrôle
(V)
Rayon de courbure câble fixe Plage de température câble en mouvement Nombre de cycles de flexion max. L Poids (ERP)
(kg)

12.57 €

1 4 jours 4.1polyuréthane3 pôles20003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °Coui2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)320.0750

19.00 €

1 4 jours 4.1polyuréthane3 pôles50003 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-40 °C - +80 °Coui2500 AC≥ 5 x D1-25 °C - +80 °C10000000 (25 °C)320.1141

13.34 €

1 4 jours 4.8PVC-30004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °Cnon2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)320.1140

15.30 €

1 4 jours 4.8PVC-50004 x 0.25 mm²50 AC / 60 DC1500479-30 °C - +80 °Cnon2000 AC≥ 5 x D1-5 °C - +80 °C2000000 (25 °C)320.2300

42.96 €

1 4 jours 5.5polyuréthane8 pôles30008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °Cnon3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)340.1124

54.59 €

1 4 jours 5.5polyuréthane8 pôles50008 x 0.14 mm²30 AC / 30 DC8001.578-30 °C - +80 °Cnon3000 AC≥ 6 x D1-15 °C - +80 °C2000000 (25 °C)340.1783

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à bornes à vis Matière du corps de base plastique Désignation Connecteur
Couleur de composant noir Couleur du corps de base noir Forme A
Indice de protection IP65/IP67 Type de forme douille droite Degré de salissure 3
Tension nominale(V) 300 AC Rayon de courbure câble en mouvement ≥ 10 x D1 PL Edelstahl non

Assistance technique